Seleccione su país
HiC2832R3 Amplificador
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
- Entradas de contacto o NAMUR
- Salidas específicas de la aplicación
- 2 salidas de transistor pasivas (resistivas)
- Supervisión de fallos de conducción
- Transparencia de fallo de línea (LFT)
- Dirección de la acción reversible
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL