Seleccione su país
NRB15-30GH50-E2 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Factor de reducción = 1
- Protegido contra campos magnéticos
- carcasa acero inoxidable
- Parte delantera conforme a FDA






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Hoja de datosClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de NRB15-30GH50-E2
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | sn | 15 mm |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 12,15 mm |
Factor de reducción rAl | 1 | |
Factor de reducción rCu | 1 | |
Factor de reducción r1.4301 | 1 | |
Factor de reducción rSt37 | 1 | |
Tipo de salida | 3-hilos |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 750 Hz |
Histéresis | H | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V |
Tensión nominal de aislamiento | UBIS | 60 V |
Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C |
Corriente en vacío | I0 | ≤ 14 mA |
Retardo a la disponibilidad | tv | max. 15 ms |
Campo continuo magnético | B | 200 mT |
Campo alterno magnético | B | 200 mT |
Indicación del estado de conmutación | LED visible 360º, amarillo |
MTTFd | 1140,2 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con la normativa | |||||
|
Clase de protección | II | |||||||
| ||||||||
Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |||||||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L | |||||||||||||||||||||||||
Superficie frontal | LCP, (conforme a la FDA) | |||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||||||
Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Masa | 180 g | |||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
|
Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas |