Seleccione su país
F.MIO.P12.*12.F.*.***.***.**00 Multi-Input/Output Junction Box, Polyester (GRP)
Ventajas clave de un vistazo
- For discrete inputs and outputs
- Glass fiber reinforced polyester, impact resistant, IP66
- Configurable cable entries for bus lines and field signal lines
- International approvals
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
- Sensors in Zone 0/Div. 1
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE