Seleccione su país
FB4202B3 HART Output Isolator
Ventajas clave de un vistazo
- 1-channel
- Output Ex ia
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Analog output module for 0/4 mA ... 20 mA
- HART communication via field bus or service bus
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD)
- Permanently self-monitoring
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE