Seleccione su país
VAA-2E2A-KE1-SE AS-Interface safety module
Ventajas clave de un vistazo
- Two inputs for connecting a noncontact safety device (opto-electronic safety device) PL e in accordance with EN ISO 13849-1
- Inputs for photoelectric protective systems
- Housing with removable terminals
- Power supply of the inputs from the AUX auxiliary voltage
- Power supply of outputs from auxiliary voltage AUX
- Function display for bus, auxiliary voltage AUX, inputs and outputs
- Up to SIL3 (EN 62061) and PLe (EN13849-1)
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR