Seleccione su país
AL2109-P-1820/25/49/76a/143 Rejilla óptica de ascensores
Ventajas clave de un vistazo
- Rejilla óptica plana con alta resolución para la supervisión de cantos de cierre de ascensores y accesos
- Conforme a las normas EN81-20 y EN81-70
- El amplio campo de monitorización, con un máximo de 135 haces, garantiza la detección de objetos pequeños
- Detección de objetos hasta distancia cero
- Cruzado automático
- Entrada de Test
- A prueba de reflejos y luz externa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- IT