Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECA10TL - PROFINET Encoder con sisga

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción de plástico robusta pero ligera
  • Diseño compacto y delgado (el eje del encoder montado se utiliza como cojinete del tambor)
  • Sin necesidad de adaptar los acoplamientos
  • Numerosas opciones de montaje
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
  • Nivel de alineamiento y repetitibidad muy alto
  • PROFINET-Interface
  • Muestreo magnético sin desgaste

Mostrar más

PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ECA10TL - PROFINET

Encoder con sisga con interfaz PROFINET
Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoLínea objetivo con interfaz PROFINET
Longitud de la medición3000 ... 10000 mm
Tipo80 mm, 130 mm, 190 mm
ResoluciónSisga:
Diseño de 80 mm: 0.028 mm
Diseño de 130 mm: 0.047 mm
Diseño de 190 mm: 0.068 mm
Encoder:
25 bits (13 bits/revolución)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP0aprox. 4 W
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)ajustable
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
ConectorEthernet: 2 conectores hembras M12 x 1, 4 polos, codificado D
Alimentación: 1 conector M12 x 1, 4 polos, codificado A*
Grado de protecciónacc. DIN EN 60529
Lado de la conexióncon salida del conector IP65
Sisga: IP50
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de trabajo-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Diámetro del cable de medición0,55 mm
Material
CarcasaAcero, niquelado , pintado
Tiro de cablediseño 80/130 : Luranyl® o Lexan 920
diseño 190 : ABS-GF17
BridaAluminio
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Vida mecánicahasta 106 Ciclos