Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiATB01-HART-2X16 Placa de comunicación HART

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 x 16 canales
  • Alimentación de 24 V CC
  • Apto para comunicación HART
  • Conexiones RS 485 dobles
  • Se utiliza con las placas de terminación HiC
  • Indicador LED del estado de alimentación

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiATB01-HART-2X16

Placa de comunicación HART
ConexiónX20: terminales 1, 3(+); 2, 4(-)
Tensión nominal24 V CC SELV/PELV
Caída de tensión0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal
Rizado≤ 10 %
Seguro0,5 A
Pérdida de potencia≤ 500 mW , sin módulos
Protección contra la inversión de polaridadsi
Tipo/número2 x RS-485
AlimentaciónRedundancia disponible. La alimentación es desacoplada, monitorizada y con fusible.
IndicadoresLED PWR1 (alimentación de placa terminal), LED verde
LED PWR2 (alimentación de placa terminal), LED verde
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Conexión
Lado de controlRS-485 : 1 x Borne roscado , negro
HART : 2 x Conector macho IDC de 34 pines
Alimentaciónterminales de conexión por tornillo enchufables , negro
Sección transversalterminales de conexión por tornillo: 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
Materialcarcasa: policarbonato, reforzada con 10 % de fibra de vidrio
Masaaprox. 190 g
Dimensiones50 x 200 x 163 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.