Seleccione su país

Visite el sitio web global

OIT500-F113-B12-CB3 Hochtemperatur-Identifikationssystem

Ventajas clave de un vistazo

  • Portacódigos para altas temperaturas hasta 500 °C (932 °F)
  • Construcción robusta y compacta
  • Iluminación integrada
  • Gran alcance
  • Grandes rangos de detección
  • Gran profundidad del foco

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OIT500-F113-B12-CB3

Sistema óptico de identificación para altas temperaturas, 300  a  450 mm
Emisor de luzLED integrado
Tipo de luzinfrarrojo
SimbologiasCB1: matriz perforada 6 x 6 6 dígitos decimales
CB3: patrón de orificios 3 x 12 12 dígitos binarios
Distancia de lecturaCB1: 300 ... 450 mm
CB3: 350 ... 400 mm
Campo de lectura340 mm x 210 mm con la distancia de lectura máx.
Frecuencia de evaluación5 Hz
Velocidad del objetoDisparado max. 1,5 m/s
MTTFd51 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: alimentación
LED verde: preparado
Indicación de la funciónLED gelb: Trigger
LED gelb: Code gelesen
LED rot: Vorausfall
LED rojo: error colectivo
Tensión de trabajoUB24 V CC ± 15% , PELV
Corriente de trabajoIB250 mA sin excitador de salida
FísicoEthernet
Protocolo lTCP/IP
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Tensión de entrada24 V ± 15% PELV
Cantidad/Tipo1 entrada de activador
3 entradas de control
Corriente de entradaaprox. 1 mA a 24 V CC
Cantidad/Tipo1 salida electrónica convencionale, PNP
Tensión de conmutación24 V ± 15 % PELV
Corriente de conmutación100 mA por salida
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61326-1:2013
Seguridad fotobiológicaEN 62471:2008 grupo eximido
Conformidad CECE
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP64
ConexiónHarting HAN, 8-polig
RJ-45
2 x Hembrilla M12 de 5 polos
Material
CarcasaFundición a presión de aluminio recubierto de polvo
Masaaprox. 4000 g
Dimensiones
Altura101 mm
Anchura261 mm
Profundidad171 mm