Seleccione su país

Visite el sitio web global

S1SD-1AI-1U.2 Amplificador aislador

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC
  • Entrada bipolar de corriente y tensión
  • Salida bipolar de corriente y tensión
  • Precisión 0,1 %
  • Configurable mediante interruptores DIP y potenciómetro
  • Conexión a través de terminales con tornillos

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de S1SD-1AI-1U.2

Tipo de señalEntrada analógica
Modo de funcionamientoMTBF: 490 a conforme a SN 29500
funcionamiento continuo fijo, temperatura ambiente media de 40 °C (104 °F)
ConexiónBus de alimentación o terminales 1-, 2+
Tensión de mediciónUr16,8 ... 31,2 V CC
Pérdida de potencia0,6 W
Consumo de potencia0,8 W
Lado de conexiónLado de campo
Rango de transferenciarango de linealidad:
unipolar de -1 a 110%
bipolar de -110 a 110%
Entrada I
ConexiónBornes 5+, 6-
Señal de entrada0/4 ... 20 mA , 0/2 ... 10 mA , ± 10 mA, ± 20 mA , 50 mA máx.
Resistencia de entrada≤ 25 Ω
Entrada II
Conexiónterminales 7+, 8-
Señal de entrada0/1 ... 5 V , 0/2 ... 10 V , ± 5 V , ± 10 V , 30 V máx.
Resistencia de entrada> 1 MΩ
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 3-, 4+
Salida de tensión analógica0/1 ... 5 V , 0/2 ... 10 V , ± 5 V, ± 10 V , carga ≥ 2 kΩ
Salida de corriente analógicaDe 0/4 a 20 mA, ± 10 mA, ± 20 mA, carga ≤ 600 Ω
Rizado≤ 10 mV eff
Precisiónmax. 0,1 % del valor final
Temperatura< 100 ppm/K del valor final
Rango de frecuencias0 ... 100 Hz , 0 ... 8 kHz
Hora de arranque7 ms , 100 µs
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro mediante aislante reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef Tensión de prueba 3 kV, 50 Hz, 1 min.
Entrada/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro mediante aislante reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef Tensión de prueba 3 kV, 50 Hz, 1 min.
Elementos de mandoConmutador DIP
Potenciómetro
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante potenciómetro
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoEN 61010-1:2010
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gas de poluciónDiseñado para funcionar en condiciones ambientales conformes con ISA-S71.04-1985, nivel de gravedad G3
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Sección transversal0,5 ... 2,5 mm2 (20 ... 14 AWG)
Masaaprox. 70 g
Dimensiones6,2 x 97 x 107 mm (A x L x H) , tipo de carcasa S1
Altura97 mm
Anchura6,2 mm
Profundidad107 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
CertificadoDEMKO 16 ATEX 1750X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Autorización ULE106378
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx UL 16.0116X
Marcas de IECExEx nA IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.