Seleccione su país

Visite el sitio web global

M12/MV12-F1/76b/82b/115/128 Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Serie de sensores en una carcasa estándar de uso extendido
  • Conmutador TEACH-IN para ajuste de etapas de identificación de contrastes
  • Reajuste automático en ensuciamiento en función de detección de contrastes
  • Gran nivel de estabilidad gracias al bastidor de la carcasa de metal
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de M12/MV12-F1/76b/82b/115/128

Sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional resistente para aplicaciones estándar, diseño pequeño, rango de detección de 25 m, luz roja, frecuencia de emisión F1, encendido claro/oscuro, salida push-pull, salida de alarma de estabilidad, entrada de prueba, programación externa, cable fijo
EmisorM12-F1/76b/115
ReceptorMV12-F1/82b/115/128
Distancia útil operativa0 ... 16 m
Distancia útil límite25 m
Emisor de luz2 LED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Dimensión del obstáculomín. 12 mm
Ayuda de supresiónLED rojo en receptor
Diámetro del haz de luzaprox. 420 mm a una distancia de 16 m
Ángulo de apertura1,5 °
Límite de luz extraña
Luz continua40000 Lux
Luz cambiante5000 Lux
MTTFd570 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)90 %
Indicación de trabajoLED verde, parpadeo en cortocircuito
Indicación de la función2 LED amarillos para estado de conmutación, reserva de funcionamiento, programación y modo de detección de contraste
Elementos de mandoConmutador giratorio para claro/oscuro, conmutador mecánico de 5 pasos para el ajuste de etapas de identificación de contrastes
Etapas de identificación de contrastes15 % - botellas de vidrio transparente
25 % - láminas de plástico
40 % - vidrio de color o materiales opacas
ajustable vía tecla TEACH-IN o conductor externo
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 35 mA
Receptor: ≤ 45 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor a 0 V
Entrada de funciónExt. Entrada Teach-in (ET)
Salida de alarma de estabilidad1 PNP, inactivo cuando el nivel cae por debajo de la reserva de funcionamiento después de aprox. 5 s.
Inmediatamente inactivo si el haz se interrumpe 4 veces durante el tiempo de destello.
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,2 A
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 300 V CA en grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexióncable fijo 2500 mm , PUR
Material
CarcasaMarco: fundición inyectada de cinc, niquelado
Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio
Salida de luzLuneta de plástico
Masa120 g (emisor y receptor)
Dimensiones
Altura49 mm
Anchura41,5 mm
Profundidad15 mm