Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECA10TL - Analog Encoder con sisga

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción de plástico robusta pero ligera
  • Diseño compacto y delgado (el eje del encoder montado se utiliza como cojinete del tambor)
  • Sin necesidad de adaptar los acoplamientos
  • Numerosas opciones de montaje
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
  • Nivel de alineamiento y repetitibidad muy alto
  • Rango de medición ajustable mediante los pulsadores
  • Salida de tensión y corriente analógica

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ECA10TL - Analog

Encoder con sisga con interfaz analógica y pulsadores
Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoLínea objetivo con interfaz analógica
Longitud de la medición3000 ... 10000 mm
Tipo80 mm, 130 mm, 190 mm
ResoluciónSisga:
Diseño de 80 mm: 0.028 mm
Diseño de 130 mm: 0.047 mm
Diseño de 190 mm: 0.068 mm
Encoder:
17 bits (13 bits/revolución)
Tensión de trabajoUB8 ... 32 V CC
Consumo de corrientetip. 15 mA (con salida de tensión)
tip. 20 mA (con salida de corriente)
Modo de entradalímite inferior de rango de medición
Tensión de la señal
High8 ... 32 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Modo de entradalímite superior de rango de medición
Tensión de la señal
High8 ... 32 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Tipo de salidasalida de tensión analógica o salida de corriente analógica
PreajusteRampa ascendente con rotación hacia la izquierda
Error de linealidad≤ 0,15 %
ConectorConec. macho M12, 5 polos
Cable∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Grado de protecciónacc. DIN EN 60529
Lado de la conexióncon salida del cable: IP54
con salida del conector IP65
Sisga: IP50
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de trabajocable, instalación móvil: -5… 70 °C (23… 158 °F)
cable, instalación fija: -30… 70 °C (-22… 158 °F)
con salida del conector -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Diámetro del cable de medición0,55 mm
Material
CarcasaAcero, niquelado
Tiro de cablediseño 80/130 : Luranyl® o Lexan 920
diseño 190 : ABS-GF17
BridaAluminio
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Vida mecánicahasta 106 Ciclos