Seleccione su país
LB2116E Digital Output with Position Feedback
Ventajas clave de un vistazo
- 1-channel
- 1 digital output, 2 digital inputs
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Inputs and output Ex ia
- Line fault detection switched on and off
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Permanently self-monitoring
- Output with watchdog
- Output with bus-independent safety shutdown
- Module can be exchanged under voltage
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE