Seleccione su país

Visite el sitio web global

PMI40-F90-3EP-IO-V15 Sistema de medición de posición inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO
  • Rango de medición 0 ... 40 mm
  • Rango de medición parametrizable
  • 3 salidas de contrafase
  • Puntos de conmutación programables mediante IO-Link

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PMI40-F90-3EP-IO-V15

Función del elemento de conmutación3 salidas conmutadas, programables
Distancia del objeto0,5 ... 3 mm , recomendado: 1,5 mm
Rango de medición0 ... 40 mm
Rango de linealidad1 ... 39 mm
Tensión de trabajoUB12 ... 30 V CC
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Error de linealidaden el rango de medición: ± 0,8 mm
en el rango de linearidad: ± 0,4 mm
RepetibilidadR± 0,1 mm
Resolución50 µm
Deriva de temperatura± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Display de tensión de trabajoLED verde
MTTFd365 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
LED S1Estado de conmutación salida de conmutación 1
LED S2Estado de conmutación salida de conmutación 2
LED S3Estado de conmutación, salida de conmutación 3
LED STATUSPantalla de estado LED, verde/rojo (alimentación, comunicación/error, falta el actuador)
Tipo de InterfazIO-Link (mediante C/Q = pin 4)
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoSensor Smart
ID de dispositivo0x200202 (2097666)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Gama de valores0000h ... 3200h
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso: 16 bits
Salida de datos de proceso: ninguno
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de salida3 salidas push-pull (pueden parametrizarse), a prueba de cortocircuito, protección contra inversión de polaridad ,
a prueba de sobretensión
Corriente de trabajoIL≤ 100 mA / Salida
Intervalo de conmutación± 1 mm
Histéresis de conmutación0,2 mm
Caída de tensión≤ 3 V
Protección contra cortocircuitosincronizado
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
IEC 61131-9:2013
EN 61131-9:2013
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Certificación marinaDNVGL TAA00001V2
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Grado de protecciónIP67 / IP69K
Material
CarcasaPBT, Acero inoxidable 1.4571 , latón, niquelado
Elemento de amortiguaciónAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Masa56 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura23 mm
Longitud60,3 mm