Seleccione su país
KFD2-HLC-Ex1.D.2W Convertidor de lazo HART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada de dispositivo de campo HART con fuente de alimentación del transmisor
- Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y varias salidas)
- 2 salidas de contacto de relé (contactos de conmutación)
- 3 salidas analógicas 4 mA ... 20 mA
- Salida de modo disipador y fuente
- Configurable con el teclado
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de KFD2-HLC-Ex1.D.2W
Tipo de señal | Entrada analógica |
Conexión | Power Rail o terminales 23+, 24- | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
Corriente de medición | Ir | aprox. 130 mA a 24 V CC |
Pérdida de potencia | 2,5 W | |
Consumo de potencia | 3,1 W |
Conformidad | Entrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7) |
Interface de programación | borne de programación |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | tip. 24 V / 28 mA | |
Resistencia de entrada | 250 Ω , 5 % (terminales 2, 3 y con puente en 5, 6) | |
Tensión disponible | ≥ 15,5 V con 20 mA, protección contra cortocircuitos |
Lado de conexión | Lado de control | ||||||||||||||||
Conexión | salida l: terminales 10, 11, 12; salida II: terminales 16, 17, 18 salida III: terminales 7, 8, 9, salida IV: terminales 13, 14, 15, salida V: terminales 19, 20, 21 | ||||||||||||||||
Salida I, II | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida III, IV, V | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Otras salidas | Comunicador HART en los terminales 22, 24 | ||||||||||||||||
Mensaje de error en grupo | Power Rail y LED rojo |
Salida III, IV, V | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Relés | programable por valor de disparo o fallo (con dirección, histéresis y retardo) |
Salida I/II | aislamiento funcional conforme a IEC/EN 62103, tensión de aislamiento nominal 250 Vef | |
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado conforme a EN 62103, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms | |
Salida III/IV/V/alimentación | Aislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff |
Indicadores | Indicadores LED , display | |
Elementos de mando | Area de trabajo | |
Configuración | mediante botones de funcionamiento mediante PACTware | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Baja tensión | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | 300 g | ||||||||||
Dimensiones | 40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 07 ATEX 0174 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Equipo | terminales 1, 4/3 (con enlace entre los terminales 4 y 5) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Equipo | terminales 2, 5/3 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Salida I, II | terminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 , no intrínsecamente segura | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Salida III, IV, V | terminales 7, 8, 9; 13, 14, 15; 19, 20, 21 , no intrínsecamente segura | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Certificado | PF 07 CERT 1141 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||||||||
|
Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |