Seleccione su país
HD2-FBPS-1.23.500 Fieldbus Power SupplyFieldConnex® Fieldbus
Ventajas clave de un vistazo
- Output: 21 ... 23 V/500 mA
- Voltage limitation for Entity ic and Ex nL
- With galvanic isolation
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- High efficiency, low heat dissipation for high packing density
- Hot swappable in redundant configuration
- Module exchange without tools during operation
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE