Seleccione su país

Visite el sitio web global

SB3,5-A2-0,5M-V31 Sensor de ranura inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 3,5 mm anchura de la ranura
  • 4 hilos CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de SB3,5-A2-0,5M-V31

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Anchura de la ranura3,5 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 mm
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 3000 Hz
HistéresisH0,1 ... 0,4 mm
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Material de la carcasaCrastin (PBTB)
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM8 x 1
Par de apriete0,4 Nm
Nº de polos4
Cable
Diámetro del cable3 mm + 0,3 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos4
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL0,5 m
Masa24 g
Dimensiones
Altura15 mm
Anchura10 mm
Longitud19 mm
Volumen de suministrotornillo M 1,7 x 10 , tuerca M1,7