Seleccione su país

Visite el sitio web global

IPC02-16 50pcs RFID Transponder

Ventajas clave de un vistazo

  • Battery-free code carrier
  • 40 bit fix code
  • Readable from both sides
  • Degree of protection IP68
  • Packaging unit: 50 pieces

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de IPC02-16 50pcs

Code carrier
Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Chip TypeEM4102 Unique (EM Microelectronic)
Read cyclesunlimited
Data retention period> 10 years
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Degree of protectionIP68
Material
HousingEpoxy (black)
Installation
On metalyes
In airyes
Dimensions
Height3 mm
Diameter16 mm
Construction typeCylindrical
NotePackaging unit, 50-piece