Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1 Placa de terminación

Ventajas clave de un vistazo

  • Para 8 módulos
  • Alimentación de 24 V CC
  • Tipos de señal admitidos: DI/DO/AI/TI/AO/UIO
  • Área peligrosa: terminales tipo muelle, azules
  • Área segura: terminales tipo muelle, negros

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

ConexiónX20: terminales 3, 5 (+); 4, 6 (-)
Tensión nominal24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados
Caída de tensión0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal
Rizado≤ 10 %
Seguro2 A , en cada caso para 8 módulos
Pérdida de potencia≤ 500 mW , sin módulos
Protección contra la inversión de polaridadsi
AlimentaciónRedundancia disponible. La alimentación de los aisladores es desacoplada, monitorizada y con fusible.
ConexiónX20: terminales 1, 2
Tipo de salidacontacto sin tensión
Comportamiento del interruptorSin fallo: contacto de relé cerrado
Fallo en la fuente de alimentación: contacto de relé abierto
Cargando contacto30 V DC, 1 A
IndicadoresLED PWR1 (alimentación de placa terminal), LED verde
LED PWR2 (alimentación de placa terminal), LED verde
Señal LED (indicación de fallos), LED rojo
- LED parpadeando: fallo de la fuente de alimentación
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Conexión
Lado de campoÁrea peligrosa con riesgo de explosiones: 4 terminales de muelle por módulo , azul
Lado de controlÁrea peligrosa sin riesgo de explosiones: 4 terminales de muelle por módulo , negro
Alimentaciónterminales de muelle enchufables , negro
Salida de errorterminales de muelle enchufables , negro
Sección transversalterminales tipo muelle: 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
Materialcarcasa: policarbonato, reforzada con 10 % de fibra de vidrio
Masaaprox. 390 g
Dimensiones108 x 200 x 163 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo
Altura200 mm
Anchura108 mm
Profundidad163 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UECESI 06 ATEX 022
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Rango seguro
Tensión segura máxima250 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Aislamiento galvánico
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0327
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 06.0003
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.