Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-4/8A-E2 Distribuidor pasivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje rápido, sencillo, con terminales de muelle de tracción
  • Colocación doble de conexiones
  • Display por LED para alimentación del módulo y estado I/O
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-4/8A-E2

Distribuidor pasivo cuadruple, con colocación doble, con terminales de muelle de tracción
Nº de polos5
Número UL FileE191152
LED verdeTensión de alimentación por módulo
LED amarilloDisplay de estado I/O
Tensión de trabajoUBmáx. 24 V CC -20 % / +25 %
Corriente de trabajoIB≤ 5 mA elemento de display por canal
Carga de corriente ≤ 2 A por canal,
≤ 4 A por conexión,
≤ 8 A corriente total por distribuidor
Cantidad/Tipo4 , configuración dual
Grado de protecciónEN 60529
CombustibilidadUL 94
Temperatura ambiente-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Tipo de conexión4 x Conector hembra M12 x 1 5 polos
1 x Compartimento de terminales
Grado de protecciónIP65 / IP67
ConexiónSeñal y energía: Bornes elásticos
flexible: de 0,2 mm2 a 1 mm2
rígido: de 0,2 mm2 a 1,5 mm2
Sensor/actuador: Casquillo M12 x 1, 5 pines
Material
ContactosAleación Cu
Superficie de contactoAu
CarcasaPBT
Bornas de roscaPBT
JuntaJunta tórica: NBR
Cable
Diámetro del revestimientode 7 mm a 12 mm
Masa162,8 g
CombustibilidadV-0