Seleccione su país
LHCS-51 Pressure Transmitter
Ventajas clave de un vistazo
- Device for hydrostatic pressure measurement in liquids or paste-like media
- Rope version
- Modular probe program to ensure optimum process adaptation
- Temperature range up to 85 °C (185 °F)
- Pressure range up to 10 bar (150 psi)
- Easy commissioning without the need for an operating tool
- Configurable by PACTware
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE