Seleccione su país

Visite el sitio web global

PCV-LM25 Cabezal marcador

Ventajas clave de un vistazo

  • Cintas de codificación de 25 mm
  • Puede utilizarse para lectores PCV80..., PCV100... y PCV130...
  • Incluye 2 marcadores permanentes edding® 3000
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PCV-LM25

Cabezal marcador para cinta de codificación de 25 mm
descripciónCabezal marcador para cinta de codificación de 25 mm de anchura
Distancia: 80 mm, 100 mm, 130 mm, regulable
MaterialPOM
Aluminio
Posición del montajePara su montaje, el cabezal marcador se corresponde con todos los lectores PCV...-F200-...
Los cabezales marcadores se montan con 4 tornillos M6.
Masa450 g
Volumen de suministroMarcadores: incluye 2 marcadores permanentes edding® 3000
Marcadores de recambio disponibles a través de proveedores especializados