Seleccione su país

Visite el sitio web global

PHA300-F200-B17-V1D Vision Sensor

Ventajas clave de un vistazo

  • Reconoce la posición de un
    taladrado índice
  • Amplio rango de captación
  • Gran alcance
  • Compensación de contraste integrado
  • Construcción compacta
  • PROFINET-Interface
  • Iluminación integrada

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PHA300-F200-B17-V1D

Posicionamiento fino a través de agujero en la carcasa 70 mm x 70 mm
Tipo de luzLED integrado (infrarrojo)
Distancia de lectura300 mm
Profundidad de nitidez± 50 mm
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
MTTFd95 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Listo para operar
Tensión de trabajoUB24 V CC +/- 15%, PELV
Corriente en vacíoI0máx. 400 mA
Consumo de potenciaP06 W
Tipo de Interfaz100 BASE-TX PROFINET
Protocolo lPROFINET IO en tiempo real (RT) Conformance class A
Cuadencia de la transferencia    100 MBit/s      
Tipo de InterfazUSB (puerto comunicaciones serie)
Cuadencia de la transferencia... 12000 kBit/s
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Conformidad CECE
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera)
Temperatura de almacenaje-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Tipo de conexiónConector macho M12x1, 8 polos, Estándar (alimentación+ES)
Conector hembra M12x1, 5 polos, codificado B (Bus Out)
Conector macho M12x1, 5 polos, codificado B (Bus In)
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC/ABS
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Profundidad50 mm