Seleccione su país
VBG-PB-K20-DMD-EV AS-Interface gateway
Ventajas clave de un vistazo
- Connection to PROFIBUS DP
- 2 AS-Interface networks
- PROFIBUS DP V1 support
- Easy commissioning and fault diagnosis via LEDs and graphic display
- Dublicate addressing detection
- Earth fault detection
- AS-Interface noise detection
- Ethernet diagnostic interface
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR