Seleccione su país

Visite el sitio web global

CCB10-30GS55-N1 Sensor capacitivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 10 mm enrasado
  • El rango de conmutación puede ajustarse con el potenciómetro a un rango amplio
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cETLus Intertek
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de CCB10-30GS55-N1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn10 mm
Instalaciónenrasado
Tipo de salida2-hilos
Condiciones de montaje
A0 mm
B0 mm
C20 mm
F60 mm
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Tensión de trabajoUB5 ... 15 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 50 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≤ 1,5 mA
Placa de medición detectada≥ 2,5 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1134 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaBVS 13 ATEX E 074 X
Nivel de protección del equipo DaBVS 13 ATEX E 074 X
Homologación ETLcETLus
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPTFE
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
MaterialPUR
Colorazul
Número de núcleos2
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Longitud80 mm
Diámetro30 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso