Seleccione su país

Visite el sitio web global

ODV120-F200-R2 Dispositivo de lectura fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • 10 m/s de velocidad de movimiento
  • 30 lecturas por segundo
  • Pueden leerse todos los códigos 1D y 2D habituales
  • Memoria integrada de imágenes de error
  • Salida Índice de calidad de código

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ODV120-F200-R2

Dispositivo de lectura multicódigo fijo para todos los códigos 1D, 2D y farmacéuticos habituales con velocidades de 10 m/s, resolución XVGA, Ethernet
Tipo de luzLED integrado (blanco)
SimbologiasMaxi Code, PDF 417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock, Pharmacode
Distancia de lectura80 ... 200 mm Dependiente de la simbología de código
Profundidad de nitidez± 60 mm
Campo de lecturamáx. 110 mm x 70 mm
Tamaño de módulomin. 0,2 mm
Frecuencia de evaluaciónhasta 30 Hz
Velocidad del objetoDisparado max. 10 m/s
Data Matrix
Tamaño de símbolocuadrada hasta módulos de 144 x 144
rectangular hasta módulos de 16 x 48
Formato de datosASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , todos según ISO 646
Orientaciónomnidirecctional
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Cantidad de pixels752 x 480 Pixel
Etapas de grises256
Imágensin retardo , ha disparado programación o externamente
MTTFd40,5 a
Duración de servicio (TM)8 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Listo para operar
Indicación LEDde pasa / no pasa de lectura
Tensión de trabajoUB24 V CC ± 15% , PELV
Corriente en vacíoI0máx. 250 mA
Consumo de potenciaP06 W
Tipo de Interfazserie , RS 232
Cuadencia de la transferenciamáx. 115,2 kBit/s
Longitud del cableMáx. 30 m
Tipo de InterfazEthernet
Protocolo lTCP/IP
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Longitud del cablemáx. 30 m
Tensión de entradacolocación externa 24 V ± 15% PELV
Cantidad/TipoDisparo, disparo continuo, Teach Matchcode
Corriente de entradaaprox. 10 mA a 24 V CC
Umbral de conmutaciónbajo: < 10 V, alto: > 15 V
Longitud del cablemáx. 30 m
Cantidad/TipoGOOD, BAD, Matchcode
Tipo de conmutaciónPNP
Tensión de conmutacióncolocación externa 24 V ± 15 % PELV
Corriente de conmutación100 mA por salida
Longitud del cablemáx. 30 m
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61326-1
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4
Grado de protecciónEN 60529
Seguridad fotobiológicaEN 62471:2008 grupo eximido
CertificadosCE
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 8 polos, Estándar (alimentación+ES) ,
Conector hembra M12x1, 5 polos, Estándar (RS 232) ,
Conector hembra M12x1, 4 polos, Estándar (LAN)
Material
CarcasaPC/ABS
Montaje4 x Rosca M6
Masaaprox. 160 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Profundidad50 mm