Seleccione su país

Visite el sitio web global

NRB1,5-8GM40-E2-C-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 1,5 mm enrasado
  • Factor de reducción = 1
  • Resistente a soldadura
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NRB1,5-8GM40-E2-C-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn1,5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,215 mm
Factor de reducción rAl 1
Factor de reducción rCu 1
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1000 Hz
HistéresisHtip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Campo continuo magnéticoB200 mT
Campo alterno magnéticoB200 mT
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
MTTFd1010,5 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaLatón, cubierto con PTFE
Superficie frontalLCP , negro
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos3
Masa13 g
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro8 mm