Seleccione su país

Visite el sitio web global

ICZ-3T-0,3M-PUR ABG-V15B-G Y connection cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Replacement of devices without bus interruption possible
  • Screen put on the coupling nut and Pin 5
  • Data transmission up to 12 MBaud
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de ICZ-3T-0,3M-PUR ABG-V15B-G

Y connection cable for PROFIBUS
Number of pins2 + 1 x screen
Transfer ratemax. 12 MBit/s
Rated voltageUr30 V
Rated currentIr4 A
Volume resistance≤ 5 mΩ
Ambient temperatureBody: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
cable, fixed installation: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, movable installation: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degree of protectionIP65
Connection4-pin M12 connector/socket, B-coded for PROFIBUS
Material
ContactsCuSn
Contact surfaceNi/Au
BodyTPU, black
CablePUR
Slotted nutZinc diecast, nickel-plated
Core insulationPE
Cable
Sheath diameter∅ 7.8 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
Colorviolet
Cores2 x 0.25 mm2
LengthL0.3 m
Massapprox. 105 g