Seleccione su país

Visite el sitio web global

MLV41-LL-IR-IO/92/136 Fibra óptica

Ventajas clave de un vistazo

  • Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • Sensibilidad ajustable con progresión continua
  • Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido
  • Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MLV41-LL-IR-IO/92/136

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz infrarroja, salida push-pull, conector M12
Rango de detecciónsobre negro (6 %): hasta 55 mm
sobre blanco Kodak, reflexión del 90% hasta 160 mm
con amplificador de fibra óptica LLR 04-1,6-0,5-WC3
Rango de ajuste0 ... 160 mm sobre blanco Kodak, reflexión del 90%
Objeto de referencia100 mm x 100 mm sobre blanco Kodak, reflexión del 90%
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 880 nm
MTTFd770 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) , Comunicación de vínculo IO: LED verde de desconexión breve (f = 1 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz ; parpadea si está por debajo de la reserva de función
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 40 mA
Tipo de InterfazIO-Link
Protocolo lIO-Link V1.0
ModoCOM2 (38,4 kBit/s)
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 aislamiento de función según DIN EN 50178
Autorización ULcULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Adaptador de fibra óptica (LWL)04
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaAluminio , revestimiento Delta-Seal
Salida de luzConexión a fibra óptica
Conectoresmetal
Masa50 g
Dimensiones
Altura56,5 mm
Anchura31 mm
Profundidad13,6 mm