Seleccione su país
MLV41-LL-IR-2133 Fibra óptica
Ventajas clave de un vistazo
- Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones
- Sensibilidad ajustable con progresión continua
- Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido
- Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de MLV41-LL-IR-2133
Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, luz infrarroja, salida PNP, conector M12 |
Rango de detección | sobre negro (6 %): hasta 55 mm sobre blanco Kodak, reflexión del 90% hasta 160 mm con amplificador de fibra óptica LLR 04-1,6-0,5-WC3 | |
Rango de ajuste | 0 ... 160 mm sobre blanco Kodak, reflexión del 90% | |
Objeto de referencia | 100 mm x 100 mm sobre blanco Kodak, reflexión del 90% | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 880 nm |
MTTFd | 770 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) | |
Indicación de la función | LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | I0 | máx. 40 mA |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro, seleccionable Los modos de conmutación especificados en la sección "Conexión eléctrica" se refieren a los interruptores L/D en posición "L" (luz) | |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Caída de tensión | Ud | ≤ 2,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | f | 1000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 aislamiento de función según DIN EN 50178 | |
Autorización UL | cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure) | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Adaptador de fibra óptica (LWL) | 04 | ||||||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||||||
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | 50 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|