Seleccione su país

Visite el sitio web global

CVS78E Encoder absoluto monovuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Hasta 16 bits, monovuelta
  • Certificado ATEX
  • Certificación IECEx
  • Resistente a la presión encapsulado
  • Tapa de conexión extraíble

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
CANopen® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de CVS78E

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto monovuelta
MTTFd25 a
L107,7 E+9 a 3000 rpm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 350 mA
Linearidad± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)cw ascendente (si gira en sentido horario el código asciende)
cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende)
Tipo de InterfazCANopen
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Resolución totalhasta 16 Bit
Cuadencia de la transferenciamáx. 1 MBit/s
Conformidad con la normativaPerfil de comunicación: DS 301
Perfiles de los equipos: DS 406 y DS 417 , programable según clase 2
Cable∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2
Compartimento de terminalesconsulte la información de pedidos
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GbIECEx ITS 15.0061X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GbITS 15 ATEX 18372X
Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Combinación 1Carcasa: Aluminio, eloxado
brida: Aluminio, eloxado
eje: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
brida: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
eje: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Masaaprox. 2600 g (combinación 1)
aprox. 3900 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min -1
Momento de inercia180 gcm2
Momento de arranque≤ 4 Ncm
Carga sobre el eje
Axial60 N
Radial80 N
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso