Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-UT2-1 Convertidor de temperatura universal

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar
  • Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA
  • Modo disipador o fuente
  • Configurable mediante PACTware
  • Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-UT2-1

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
ConexiónTerminales 14+, 15- o Módulo de alimentación /Power Rail
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia≤ 0,98 W
Consumo de potenciamax. 0,98 W
Interface de programaciónborne de programación
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1, 2, 3, 4
RTDtipo Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751: 1995)
tipo Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94)
tipo Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92)
tipo Ni100 (DIN 43760)
Corriente de mediciónaprox. 200 µA con RTD
Tipos de mediciónConexión de 2, 3, 4 hilos
Resistencia del conductormax. 50 Ω por conductor
Control del circuito de mediciónRotura del hilo, Cortocircuito del hilo
Termoparestipo B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995)
tipo L (DIN 43710: 1985)
tipo TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001)
Compensación de unión fríaexterno y interno
Control del circuito de mediciónRotura del palpador
Potenciómetro0 ... 20 kΩ (conexión de 2 hilos), 0,8 ... 20 kΩ (conexión de 3 hilos)
Tensiónseleccionable dentro del rango -100 ... 100 mV
Resistencia de entrada≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV)
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: Terminal 7: Fuente (-), Descenso (+), Terminal 8: Fuente (+), Terminal 9: Descenso (-)
Salidasalida de corriente analógica
Rango de corriente0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA
Mensaje de errordescendente 0 o 2 mA, ascendente 21,5 mA (seg. NAMUR NE 43)
Fuentecarga 0 ... 550 Ω
Corriente operativa ≤ 18 V
DescensoTensión vía terminales 5 ... 30 V. si la corriente se suministra de una fuente > 16.5 V,
requiere una resistencia en serie ≥ (V - 16.5)/0.0215 Ω necesario, con V como tensión de fuente.
El valor máxmimo de la resistencia es (V - 5)/0.0215 Ω.
Desviación
Según calibraciónPt100: ± (0,06 % de valor de medición en K + 0,1 % de rango + 0,1 K (conexión de 4 hilos))
termopar: ± (0,05 % de valor de medición °C + 0,1 % de rango + 1 K (1,2 K para tipos R y S)) , incluye ± 0,8 K de error de compensación de unión fría (CJC)
mV: ± (50 µV + 0,1 % de rango)
potenciómetro: ± (0,05 % de escala completa + 0,1 % de rango, [excluye errores por resistencia de conductores])
TemperaturaPt100: ± (0,0015 % de valor de medición en K + 0,006 % de rango)/K ΔTamb*)
termopar: ± (0,02 K + 0,005 % de valor de medición en °C + 0,006 % de rango)/K ΔTamb*)), influencia de compensación de unión fría (CJC) incluida
mV: ± (0,01 % de valor de medición + 0,006 % de rango)/K ΔTamb*)
potenciómetro: ± 0,006 % de rango/K ΔTamb*)
*) ΔTU = cambio de la temperatura ambiente referente a 23 °C (296 K)
Influencia tensión de alimentación< 0,01 % del rango
Influencia de carga≤ 0,001 % del valor de salida por 100 Ohm
Período de reacciónvalor de peor caso (detección de ruptura sensor o de cortocircuito del sensor activada)
mV: 1 s, termopares con CJC: 1,1 s, termopares con temperatura de referencia fija: 1,1 s, RTD de 3 o 4 hilos: 920 ms, RTD de 2 hilos: 800 ms, Potenciómetro: 2,05 s
Entrada/otros circuitosaislamiento básico conforme a IEC 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/entrada de programación, alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Entre la entrada de programación y la alimentación no existe ningun aislamiento galvánico.
El adaptador Interface K-ADP1 (ver capítulo Accesorios y Técnica de instalación) tiene un aislamiento galvánico evitando así la formación de bucles en masa.????1?20041107?172945?Erika Vogl???
IndicadoresIndicadores LED
Configuraciónmediante PACTware
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 130 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.