Seleccione su país

Visite el sitio web global

DA6-IU-2K-C Display de procesos y Unidad de control

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 valores límite ajustables
  • 2 salidas relé
  • Manejo vía teclado
  • Característica programable mediante 12 puntos de interpolación
  • Reposición de las salidas con señal automática, manual o con señal externa
  • Conexión vía terminales conectados por rosca
  • Salida de energía auxiliar para Sensores
  • Grado de protección IP65 según
    DIN EN 60 529 (sólo panel frontal)
  • Resistencia al choque según
    DIN EN 60 068-2-27
  • Resistencia a vibración según
    DIN EN 60 068-2-6
  • Supresión de zumbido de la red

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de DA6-IU-2K-C

Display de procesos y Unidad de control
Preseleccióndoble
Almacenaje de datos> 10 años, EEPROM
Programaciónconducido por menú vía teclado
Tipodisplay por LED de 14 segmentos, rojo
Nº de décadas6
Valor de Displayaltura de digitos 14 mm
Bloqueo de tecladovía potencial "high" en el terminal "KEY"
Rango de Display-199999 ... 999999
con supresión de cero anterior
Punto decimalajuste libre
Resolución15 Bit
Factor de escalavía línea característica con hasta 12 posiciones de apoyos
Resetmanual o externo
SeguroT 0,4 A
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Clase de protecciónIP65 (frontal)
Consumo de potenciaP03,8 W
Impedancia> 1 MΩ en medición de tensión
22 Ω + PTC 25  Ω en medición de corriente
Entrada de tensión analógica0 ... 10 V / 2 ... 10 V CC , -10 ... 10 V CC
Entrada de corriente analógica0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA
Reléscontacto alterno
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA / 125 V CC
mín. 5 V CA / 5 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 5 A CA / 5 A CC
min. 10 mA CC
Potencia de conmutaciónmáx. 1250 VA / 150 W
Alimentación de sensor15 V CC ± 1 %, 25 mA
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2006
DIN EN 55011:2009, Clase B
Conformidad con la normativa
Aislamiento galvánicoEN 61010-1:2010
Resistencia a choque e impactoEN 60068-2-27:2009
EN 60068-2-29:1995
Resistencia a la vibraciónEN 60068-2-6:2008
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa≤ 80 % (no condensado)
Conexiónconector de 8 polos y 9 polos con terminales conectados por rosca
Masa180 g
Dimensiones96 mm x 48 mm x 102 mm
Fijaciónbastidor de montaje con estribo de sujeción