Seleccione su país
LB9014A Bloque de terminales
Ventajas clave de un vistazo
- Terminal de tornillo
- Para módulos LB
- 2 x 8 polos
- Etiquetas 1 ... 8 y 9 ... 16
- Color verde
- Para aplicaciones sin seguridad intrínseca o Ex ic
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL