Seleccione su país
R2-SP-IC* Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Ventajas clave de un vistazo
- 4 ... 12 outputs Ex ic (FISCO or Entity) or non-incendive (Div 2)
- Advanced fault isolation at the spur
- Segment Protector in Zone 2/Div. 2
- Instruments in Zone 2/Div. 2 or Zone 1/Div. 1
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Advanced Diagnostics at the spur
- Power, Com, Diagnostics, and Error LEDs
- T-connector for easy installation and maintenance
- Test points for easy troubleshooting
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE