Seleccione su país

Visite el sitio web global

TC1200-1100 Explorador de código de barras

Ventajas clave de un vistazo

  • Escáner lineal CCD
  • Construcción pequeña, compacta
  • Parametrizable en Windows
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de TC1200-1100

Escáner de códigos de barras CCD
Tipo de luz4 rojo LED, 630 nm
SimbologiasEAN/UPC, código 39, código 32, código 128, GS1-128, ISBT 128, entrelazado y estándar 2 de 5, Codabar, ABC Codabar, GS1 Databar (omnidireccional, limitado, expandido), código 93, código 11, MSI
Cuota de escáner320 s-1
Distancia de lectura50 ... 430 mm
Salida de luzfrontal
Resolución0,1 mm ( 4 mils )
Captador de imagen
TipoCCD
Cantidad de pixels3648 Pixel
Indicación de trabajoPower on
Indicación de la funciónLED señaliza la lectura correcta de un código de barras (GOOD READ)
LED Trigger
Elementos de mandoBotón de activación manual
Tensión de trabajoUB5 V ± 5 %
Corriente de trabajoIB350 mA
Consumo de potenciaP01,75 W
Tipo de InterfazUSB Tipo A
Modo de entradaOptoacoplador
Cantidad/Tipo1 entrada de activador (alimentación interna o externa)
Cantidad/Tipo2 salidas electrónicas controlable vía Software
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 30 mA
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Resistencia a choquesIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impactos en cada eje
Resistencia a la vibraciónIEC 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 horas en cada eje
Grado de protecciónIP64
Conexióncable fijo con USB Tipo A
Material
CarcasaPlástico ABS
Cable
LongitudL100 cm
Masa105 g
Dimensiones
Altura30,5 mm
Anchura70,7 mm
Profundidad68,6 mm