Seleccione su país

Visite el sitio web global

AVS78E Encoder absoluto monovuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Hasta 16 bits, monovuelta
  • Certificado ATEX
  • Certificación IECEx
  • Resistente a la presión encapsulado
  • Tapa de conexión extraíble
  • Interface RS 422 desacoplado galvánicamente

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
SSI interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de AVS78E

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto monovuelta
MTTFd210 a
L107,7 E+9 a 3000 rpm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 90 mA
Linearidad± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit
Código de salidaCódigo Gray, código binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)consulte la entrada 1
Tipo de InterfazSSI
Tiempo "flip-flop" monoestable20 ± 10 µs
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Cuadencia de la transferencia0,1 ... 2 MBit/s
Conformidad con la normativaRS 422
Modo de entradaSelección del sentido de contaje (A/D)
Tensión de la señal
High10 ... 30 V o entrada abierta
cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende)
Low0 ... 2 V
cw ascendente (si gira en sentido horario el código asciende)
Corriente de entrada< 6 mA
Retardo a la activación < 10 ms
Modo de entradaPRESET
Tensión de la señal
High10 ... 30 V
Low0 ... 2 V
Corriente de entrada< 6 mA
Duración de la señalmin. 100 ms
Retardo a la activación < 10 ms
Cable∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2
Compartimento de terminalesconsulte la información de pedidos
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GbIECEx ITS 15.0061X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GbITS 15 ATEX 18372X
Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Combinación 1Carcasa: Aluminio, eloxado
brida: Aluminio, eloxado
eje: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
brida: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
eje: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Masaaprox. 2600 g (combinación 1)
aprox. 3900 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min -1
Momento de inercia180 gcm2
Momento de arranque≤ 4 Ncm
Carga sobre el eje
Axial60 N
Radial80 N
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso