Seleccione su país
1001C 1001C Series control unit, Type Y and Z
Ventajas clave de un vistazo
- NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 standards
- Optional alarm output indicates air lock failure
- Type Y system certified for Class II, Division 1 to Division 2
- Type Z system certified for Class II, Division 2 to nonhazardous
- Enclosure volume up to 7.08 m3 (250 ft3)
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE