Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-HMM-16 Módulo principal HART MUX

Ventajas clave de un vistazo

  • 16 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7)
  • Conectables hasta 15 unidades de esclavos KFD0-HMS-16
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-HMM-16

Módulo principal HART MUX
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Conexiónterminales 17+, 18-
Tensión de mediciónUr20 ... 32 V CC típico a 100 mA
Consumo de potenciamax. 3 W
ConformidadEntrada de dispositivo de campo HART (revisión 5 a 7)
Conexióncable plano de 26 pines para conexiones analógicas
Cable plano de 14 pines para conexión de módulo principal/módulo secundario entre KFD2-HMM-16 y KFD0-HMS-16
Corriente de fuga< 3 µA a -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Resistencia terminalexterno 230 ... 500 Ω estándar (posible hasta 1000 Ohm)
Tensión de salida≥ 400 mV ss (con resistencia terminal, indicada arriba)
Resistencia de salida100 Ω o menor, acoplada capacitivo
Impedancia de entradasegún convención HART
Rango de tensión de entrada0,08 ... 4 V ss ; típ. ± 5,2 V como referencia local
Cuadencia de la transferencia9600, 19200, o 38400 Bit/s (por conmutadores DIL (2 - 3) ajustables por el usuario)
TipoRS-485 , conexión multipunto de 2 hilos
Selección de direcciónuna de las 31 direcciones posibles selecc. por conmutadores DIL (4 - 8)
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 250 g
Dimensiones40 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C1
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
CertificadoPF 07 CERT 1143 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.