Seleccione su país
VBA-2E-G11-I/U/PT100-V1 AS-Interface analog module
Ventajas clave de un vistazo
- Function display for bus, internal and external sensor power supply, inputs
- Supply for inputs from AS-Interface or auxiliary voltage
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Accuracy ± 0.1 %
- Channel-specific input monitoring
- Inputs for current, voltage or Pt100 temperature sensor
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR