Seleccione su país
UDC-18GM-400-3E3-Y235849 Sensor de doble hoja
Ventajas clave de un vistazo
- Sistema ultrasónico para la detección segura de ninguno, uno o dos materiales, planos y superpuestos, preferentemente papeles
- Tiempo de respuesta muy corto
- Indicación de la función con visibilidad general
- No requiere ningún TEACH-IN
- Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
- Atomo-gramo de 10 g/m2 haasta por encima de 2000 g/m2
- Espectro de materiales muy amplio, papeles superfinos hasta latones delgados asi como folios de plástico y de metal
- Parametrizable
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR