Seleccione su país

Visite el sitio web global

GA18/GK18/25/115/161 Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Gama "Efficient" con una carcasa reducida M18 de plástico para aplicaciones estándar
  • Rango de detección muy amplio
  • 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
  • Versión con panel delantero óptico
  • Uso universal con distintas fuentes de alimentación

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de GA18/GK18/25/115/161

Sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 20 m, luz roja, modo claro, versión de CA/CC, salida NPN-FET, cable fijo
EmisorGA18/115
ReceptorGK18/25/115/161
Distancia útil operativa0 ... 20 m
Distancia útil límite25 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 640 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 1000 mm con 25 m
Ángulo de aperturaaprox. 3 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña30000 Lux
Accesorios suministradosAyudas de montaje,
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Tensión de trabajoUB20 ... 250 V CA/CC
Corriente en vacíoI0< 2,5 mA por dispositivo
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaTEC Canal N, resistente a cortocircuitos
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Caída de tensiónUd≤ 3,5 V CA/CC
Frecuencia de conmutaciónf50 Hz
Tiempo de respuesta≤ 10 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
EstándaresUL 508
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Para protección contra picos de corriente, instale un fusible con una corriente nominal máx. 3 A 250 V CA/CC
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaABS / PBT
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 80 g por dispositivo
Dimensiones
Longitud56 mm
Diámetro18 mm