Seleccione su país

Visite el sitio web global

PSE4-ALU-02 Regleta de conexión de seguridad

Ventajas clave de un vistazo

  • Riel de montaje de aluminio
  • Para fijar el perfil de caucho PSE4-RUB y -ROI
  • Se puede acortar según se prefiera
  • Alineable entre sí
  • Parte integrante de la estructura modular PSE4

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de PSE4-ALU-02

Perfil extruido de aluminio para regletas de conexión de seguridad de la serie PSE4
Longitud2,5 m
Temperatura ambiente5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
MaterialAluminio
Masaaprox. 450 g
Dimensiones
Altura9 mm
Anchura25 mm
Longitud2,5 m