Seleccione su país
VBA-2A-G11-I-F AS-Interface analog module
Ventajas clave de un vistazo
- Addressing jack
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Function display for bus and outputs
- Accuracy ± 0.15 %
- Integrated shielding
- Channel-specific output monitoring
- Communication monitoring
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR