Seleccione su país
VAZ-2FK-G10-BRIDGE AS-Interface splitter box
Ventajas clave de un vistazo
- One piece housing
- Simple and fast mounting
- High current rating
- Gold-plated and machined contacts
- Degree of protection IP68 / IP69K
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR