Seleccione su país
LGS100 Rejilla óptica
Ventajas clave de un vistazo
- Rejilla óptica con conmutación automática
- Resolución óptica de 100 mm
- Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple
- Ajuste del control de altura sin software
- Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetos
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
- Rango de temperatura opcional hasta - 30 °C
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de LGS100
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 100 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12 |
Distancia útil operativa | Estándar : 0,3 ... 6 m Opción /35: 0,5 ... 8 m Cuando está activado el cruce de haces, el rango de detección comienza en 0,6 m | |
Distancia útil límite | Estándar : 7,5 m Opción /35: 10 m | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 850 nm | |
Altura del campo | Ver la tabla 1, máx. 3000 mm | |
Cruzado | Ajuste previo: triple, Posibilidad de desconexión | |
Supresión del haz | ajustable atenuación de máx. 2 trayectorias fijas (Blanking) | |
Distancia del haz | 100 mm | |
Nº de haces | Ver la tabla 1, máx. 31 | |
Modo operativo | Emisor: Potencia de emisión regulable en dos rangos | |
Disolución óptica | sin cruzado: 100 mm con cruzado: 50 mm solo en una franja entre el 25 % ... y el 75 % del alcance | |
Ángulo de apertura | 10 ° | |
Límite de luz extraña | > 50000 Lux (si la fuente óptica externa está fuera del ángulo de apertura) |
MTTFd | 78 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 60 % |
Indicación de trabajo | Power on: LED verde, iluminado estático , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) | |
Indicación de la función | Emisor: LED amarillo, se ilumina durante una potencia de emisión alta, y se apaga con una potencia de emisión baja receptor: LED amarillo: se ilumina durante la detección de un objeto, parpadea cuando no se alcanza la reserva de función (4 Hz) Mensaje de error: El LED amarillo parpadea (8 Hz) en el emisor y receptor | |
Elementos de mando | receptor: 2 botones táctiles para la parametrización | |
Indicación de parametrización | Comunicación de vínculo IO: LED verde de desconexión breve (f = 1 Hz) |
Tensión de trabajo | UB | 18 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | I0 | Emisor ≤: 50 mA Receptor: ≤ 150 mA (sin salidas) |
Retardo a la disponibilidad | tv | Ver la tabla 1, máx. 1,1 s |
Tipo de Interfaz | IO-Link | |
Protocolo l | IO-Link V1.0 | |
Modo | COM2 (38,4 kBit/s) |
Entrada de Test | Desconexión del emisor con +UB ó 0 V en pin 4 (Emisor) | |
Entrada de función | Activación de rango de entrada desde 1,6 m (o 2 m en caso de la opción /35) con +UB o 0 V en el pin 2 (emisor) Entrada Teach-In para la parametrización en pin 8 (Receptor) |
Salida de alarma de estabilidad | Stability Control (SC) 1 PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad en pin 2 (Receptor) | |
Tipo de conmutación | Ajuste previo: Conmutación por oscuridad , conmutación por claridad conmutable | |
Señal de salida | Salida de conmutación (C/Q de campo de detección) 1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad en pin 4 (receptor), Monitorización de altura (H1, H2, H3) 3 salidas de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. invers. de polaridad en pin 5, pin 6, pin 7 (receptor) | |
Umbral de conmutación | Configuración de fábrica: El seguimiento de señales para valores mínimos/máximos está desactivado, lo que aumenta la resolución óptica en un máximo de 4 mm; se puede activar el seguimiento de señales | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V CC |
Frecuencia de conmutación | f | Ver la tabla 1, máx. 135 Hz |
Tiempo de respuesta | Ver la tabla 1, máx. 6 ms | |
Función del temporizador | Retardo de caída programable desde 0 a 1,25 s en pasos de 5 ms (solo regulable mediante la interface IO-Link) |
Interfaz de comunicación | IEC 61131-9 | |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Clase de protección | III ( IEC 61140 ) | |
Autorización UL | cULus Listed | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Temperatura ambiente | Estándar : -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) Opción /146: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Sección transversal del conductor | mín. 0,25 mm2 | |||||||
Longitud de la carcasa L | Ver la tabla 1, máx. 3160 mm | |||||||
Grado de protección | IP67 | |||||||
Conexión | Emisor: connecting cable with 4-pin, M12 x 1 connector , 330 mm total length receptor: connecting cable with 8-pin, M12 x 1 connector , 350 mm total length | |||||||
Material | ||||||||
| ||||||||
Masa | Ver la tabla 1, máx. 1650 g (según perfil) | |||||||
Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Longitud del cable | máx. 30 m |