Seleccione su país

Visite el sitio web global

FI-PFH-NS0137-R Placa de terminación HART

Ventajas clave de un vistazo

  • Placa de conexiones para multiplexador HART de Sistema K
  • 16 canales
  • Interfaz para conexión serie o paralela
  • Resistencia conmutable de 220 Ω, integrada
  • Conexión a través de terminales con tornillos

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de FI-PFH-NS0137-R

Resistencia de carga220 Ω , conmutable en
Tipoconexión de multiplexor : Conector IDC de 26 pines
Corriente de mediciónIBmax. 30 mA por canal
Elementos de mandoConmutador DIP
Conmutadores DIPselección de modo operativo:
- Activado: sin resistencia de carga
- Desactivado: con resistencia de carga
Configuración de fábricaInterruptores DIP S1 y S2: activados
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Resistencia a choquesEN 60068-2-27
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-15 ... 50 °C (5 ... 122 °F)
Humedad del aire relativa≤ 93 % no condensado
Resistencia a choques15 g , 11 ms
Resistencia a las vibraciones1 g , 10 ... 150 Hz
Grado de protecciónIP20
Conexión
Lado de campoTerminales de rosca , verde
Lado de controlTerminales de rosca , verde
HART : 1 x Conector IDC de 26 pines
Sección transversal0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 16 AWG)
Material
CarcasaPVC
Masaaprox. 210 g
Dimensiones110 x 125 x 61 mm (4,3 x 4,9 x 2,4 pulg.) (A x L x H)
Altura125 mm
Anchura110 mm
Profundidad61 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
CertificadoPF 11 CERT 1930 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-15:2010
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.