Seleccione su país
KFU8-GUT-1.D Convertidor de medida de temperatura con valor límite
Ventajas clave de un vistazo
- Acondicionador de señal de 1 canal
- Uso universal con distintas fuentes de alimentación
- Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar
- Entrada TC redundante
- Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA
- 2 salidas de contacto de relé
- Configurable con PACTware o a través del panel de control
- Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL