Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-GUT-Ex1.D Convertidor de medida de temperatura con valor límite

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar
  • Entrada TC redundante
  • Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Configurable con PACTware o a través del panel de control
  • Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-GUT-Ex1.D

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Conexiónterminales 23+, 24- o Power;Rail
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónIraprox. 100 mA
Pérdida de potencia/Consumo de potencia≤ 2 W / 2,2 W
Interface de programaciónborne de programación
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónTerminales 1, 2, 3, 4, 6
RTDPt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
Tipos de mediciónTécnica de 2, 3, 4 hilos
Resistencia del conductormax. 50 Ω
Control del circuito de mediciónRotura del hilo, Cortocircuito del hilo
TermoparesTipo B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995)
Compensación de unión fríaexterno y interno
Control del circuito de mediciónRotura del palpador
Potenciómetro0,8 ... 20 kΩ
Tipos de mediciónTécnica de 2, 3, 5 hilos
Tensión0 ... 10 V , 2 ... 10 V , 0 ... 1 V , -100 ... 100 mV
Resistencia de entrada≥ 250 kΩ (0 ... 10 V)
min. 1 MΩ (0 ... 1 V, -100 ... 100 mV)
Corriente de mediciónaprox. 400 µA con transductor de resistencia
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12
salida II: terminales 16, 17, 18
salida III: terminales 8+, 7-
Salida I, IIRelé
Cargando contacto250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Salida IIIsalida de corriente analógica
Rango de corriente0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA
Tensión en vacíomax. 24 V CC
Cargamax. 650 Ω
Mensaje de errordescendente I ≤ 3,6 mA, ascendente I ≥ 21 mA (seg. NAMUR NE 43)
Mensaje de error en grupoPower Rail
Desviación
Influencia de la temperatura entrada: 0,005 %/K (50 ppm) del rango ; salida de corriente: 0,005 %/K (50 ppm) del rango
RTDmax. 0,2 % del rango
Termoparesmáx. 10µV
Desviación CJC: +/- 0,8 K
Tensión0,1 % del rango
Potenciómetro0,1 % del rango con < 5 kΩ
0,5 % del rango con > 5 kΩ
Salida de corrientemax. 20 µA
Rango de detecciónaprox. 700 ms
Entrada/otros circuitosaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II contrariaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida III/red y error en grupoaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Interface/Redaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED , display
Elementos de mandoArea de trabajo
Configuraciónmediante botones de funcionamiento
mediante PACTware
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masa300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UETÜV 03 ATEX 2140
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia
Alimentación
Tensión segura máximaUm40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
EntradaTerminales 2, 6 (para aparatos activos)
TensiónUo13,1 V
CorrienteIo8 mA
AlimentaciónPo67 mW
TensiónUi29 V
CorrienteIi11 mA
AlimentaciónPi200 mW
EntradasTerminales 1, 2, 3, 4, 6 (para aparatos pasivos)
Tensión Uo13,1 V
Corriente Io21 mA
Alimentación Po67 mW
Salida analógica
Tensión segura máximaUm40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Interfaz
Tensión segura máximaUm40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) , RS 232
CertificadoPF 08 CERT 1213 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Salida I, II
Cargando contacto50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 1 A carga óhm
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 09.0019
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.