Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFA6-DWB-Ex1.D Control velocidad de rotación

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 230 V CA
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Frecuencia de entrada 1 mHz ... 5 kHz
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Puenteado de arranque
  • Configurable con el teclado
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFA6-DWB-Ex1.D

230 V CA
Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Conexiónterminales 23, 24
Tensión de mediciónUr230 V CA ± 10 %
Corriente de mediciónIr18 mA
Pérdida de potencia/Consumo de potencia≤ 2 VA / 2 VA
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónentrada I: intrínsecamente segura: terminales 1+, 3-
entrada II: no intrínsecamente segura: terminales 13+, 14-
Entrada Isegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Duración del impulso> 50 µs
Frecuencia de entrada0,001 ... 5000 Hz
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA
Entrada IIpuenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s
Activo/PasivoI > 4 mA (para mín. 100 ms)/ I < 1 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12
salida II: terminales 16, 17, 18
Salida I, IIseñal, relé
Cargando contacto253 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Entrada I
Rango de medición0,001 ... 5000 Hz
Resolución0,1 % del valor de medición , ≥ 0,001 Hz
Precisión0,1 % del valor de medición , > 0,001 Hz
Duración medición< 100 ms
Temperatura0,003 %/K (30 ppm)
Salida I, II
Retardo de respuesta≤ 200 ms
Entrada I/otros circuitosaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II contrariaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Puente de arranque/Redaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED , display
Elementos de mandoArea de trabajo
Configuraciónmediante botones de funcionamiento
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masa300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UETÜV 99 ATEX 1408
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Entrada Iterminales 1+, 3-: Ex ia
Tensión Uo10,1 V
Corriente Io13,5 mA
Alimentación Po34 mW (línea característica)
Entrada IIterminales 13+, 14- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida I, IIterminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura
Tensión segura máximaUm253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
CertificadoTÜV 02 ATEX 1885 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Salida I, II
Cargando contacto50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Aislamiento galvánico
Entrada I/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización FM
Control Diseño16-538FM-12
Autorización ULE223772
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 03.0000
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.